Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky závitových kolíkov utesňujú a chránia konce závitových tyčí pred nečistotami a vlhkosťou. Vnútorné lamely poskytujú bezpečné uchopenie, takže sú ideálne pre rôzne priemery. Jednoduchá inštalácia a demontáž, s úchytom alebo bez neho.Používajú sa na ochranu širokého sortimentu čapov.Zabraňujú hrdzaveniu alebo korózii čapov a chránia ich pred odieraním.Používajú sa vo výrobe, na zábradlia, ploty, nábytok a iné úkony. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1203 € - 0,2384 € | 30048 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,2168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2487 € | 60 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1425 € | 173 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,2132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Nie
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,2292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,0888 € | 22674 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,0826 € | 1180 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,3396 € | 198 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,1118 € - 0,2201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3688 € - 0,7202 € | 300 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,3892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Áno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku