Menu Hľadať

Antivibračné priechodky

Na sklade

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Kúpiť
0,2434 € - 0,2434 € 900 Na sklade
Čierna
0,2036 € - 0,2036 € 700 Na sklade
0,3819 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
10178188 0,1659 € - 0,1659 € 3000 Na sklade
0,2172 € - 0,2172 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,0812 € - 0,0812 € 12000 Na sklade
0,1415 € - 0,1415 € 277 Na sklade
Čierna
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
14.3 mm
0,4315 € - 0,4315 € 300 Na sklade
Čierna
0,4315 € - 0,4315 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,1225 € - 0,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1603 € - 0,1603 € 3026 Na sklade
0,414 € - 0,414 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Silentbloky Priechodka Čierna 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Osadená skrutka 5.1 mm 7.4 mm (L) Uhlíková oceľ

10178171

Cenové rozpätie
0,2036 € - 0,2036 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Silentbloky Priechodka Čierna 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,3819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Osadená skrutka 5.1 mm 2.0 mm (L) Uhlíková oceľ

10178188

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška reznej hrany
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Silentbloky Priechodka Čierna 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Osadená skrutka 5.1 mm 5.2 mm (L) Uhlíková oceľ

10178140

Cenové rozpätie
0,0812 € - 0,0812 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Výška reznej hrany
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky Priechodka Čierna 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Cenové rozpätie
0,1415 € - 0,1415 €

Úroveň zásob
277 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky Priechodka Čierna 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Výška reznej hrany
    2.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Silentbloky Priechodka Šedá 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.3 mm
  • Výška reznej hrany
    8.3 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Tvar
    Okrúhle
Nožičky 4.1 mm 38.1 mm 75 Čierna TPE

10035450

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky 4.1 mm 38.1 mm 75 Čierna TPE

10035467

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Osadená skrutka 5.1 mm 2.0 mm (L) Uhlíková oceľ

10178157

Cenové rozpätie
0,1225 € - 0,1225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška reznej hrany
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Osadená skrutka 5.1 mm 5.2 mm (L) Uhlíková oceľ

10178164

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
3026 Na sklade
Atribúty
  • Výška reznej hrany
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Silentbloky Priechodka Čierna 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    4016999790