Menu Hľadať

Anu-Lok Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Vo výrobe

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0130

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
170 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kúpiť
9,58 € - 13,69 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
40.0
18.0
8.0
24.0
11,91 € - 17,02 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
7,62 € - 10,88 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
8.0
40.0
16.0
6.0
20.0
10,38 € - 14,83 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
12,47 € - 17,81 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
35.0
22.0
10.0
30.0
10,76 € - 15,37 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
5,74 € - 8,20 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
10,00 € - 14,28 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
17,44 € - 24,91 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
13,50 € - 19,28 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
5,15 € - 7,36 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
11,56 € - 16,51 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
9,46 € - 13,52 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
8.0
70.0
16.0
6.0
20.0
5,97 € - 8,53 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
90.0
11.0
4.0
12.0
12,32 € - 17,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
8,82 € - 12,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
6,68 € - 9,54 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
8.0
25.0
16.0
6.0
20.0
4,33 € - 6,18 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
4,38 € - 6,26 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
11,94 € - 17,05 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
70.0
18.0
8.0
24.0
  • z/zo 9
Osadená skrutka M12 16.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757632

Cenové rozpätie
13,69 € - 9,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M16 20.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757748

Cenové rozpätie
17,02 € - 11,91 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M10 12.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757496

Cenové rozpätie
10,88 € - 7,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M12 16.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757656

Cenové rozpätie
14,83 € - 10,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M16 20.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757755

Cenové rozpätie
17,81 € - 12,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M12 16.0 55.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757663

Cenové rozpätie
15,37 € - 10,76 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M10 12.0 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757397

Cenové rozpätie
8,20 € - 5,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M12 16.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757649

Cenové rozpätie
14,28 € - 10,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M16 20.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757847

Cenové rozpätie
24,91 € - 17,44 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M12 16.0 90.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757724

Cenové rozpätie
19,28 € - 13,50 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M6 8.0 65.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757137

Cenové rozpätie
7,36 € - 5,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M12 16.0 65.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757687

Cenové rozpätie
16,51 € - 11,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M10 12.0 70.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757557

Cenové rozpätie
13,52 € - 9,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M6 8.0 90.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757175

Cenové rozpätie
8,53 € - 5,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M12 16.0 75.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757700

Cenové rozpätie
17,60 € - 12,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M12 16.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757618

Cenové rozpätie
12,60 € - 8,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M10 12.0 25.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757465

Cenové rozpätie
9,54 € - 6,68 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M6 8.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757083

Cenové rozpätie
6,18 € - 4,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M8 10.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757205

Cenové rozpätie
6,26 € - 4,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka M12 16.0 70.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757694

Cenové rozpätie
17,05 € - 11,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0