Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vyčnievanie špičky | Dĺžka rukoväte | Celková dĺžka | Dokončiť | Priemer špičky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10270721 | 42,1945 € - 42,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 18,2967 € - 18,2967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,0752 € - 19,5489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10270738 | 38,8625 € - 38,8625 € | 18 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 17,2001 € - 18,2967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,4144 € - 19,5489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,7169 € - 9,2577 € | 1 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,3534 € - 10,9925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 18,7031 € - 19,4605 € | 35 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,2533 € - 10,8759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,3859 € - 18,3859 € | 1 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,601 € - 18,4154 € | 1 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,6913 € - 13,3252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8583 € - 13,5293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,4558 € - 9,4909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17,9418 € - 19,4605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,6904 € - 15,6904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 16,2053 € - 16,2053 € | 31 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 18,1018 € - 19,49 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,8625 € - 38,8625 € | 18 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku