Menu Hľadať

Ball Plungers Press Fit

Na sklade

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Skupina SR: SR6575

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu tela Veľkosť závitu skrutky Minimálny krútiaci moment Minimálny krútiaci moment Materiál tela Typ Kúpiť
1,9008 € - 3,2088 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
1,656 € - 3,7154 € 50 Na sklade
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
1,3358 € - 2,2462 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Modrý acetál
2
1,7509 € - 3,9476 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
1,4197 € - 3,2286 € 50 Na sklade
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Modrý acetál
2
1,0884 € - 2,4118 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Modrý acetál
2
1,1592 € - 2,6001 € 50 Na sklade
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Modrý acetál
2
1,5362 € - 3,4466 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
1,2257 € - 2,7629 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Modrý acetál
2
3,0228 € - 4,886 € 1756 Na sklade
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
5,1776 € - 5,1776 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
2,1375 € - 4,6114 € 150 Na sklade
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Nehrdzavejúca oceľ
1
4,0552 € - 4,0552 € 8300 Na sklade
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Modrý acetál
2
Guličkový piest 4.0 mm 3.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211045

Cenové rozpätie
3,2088 € - 1,9008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    2.4 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    9.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    4.0 N
  • Priemer špičky
    3.0 mm
  • Šírka
    0.7 mm
Guličkový piest 6.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211069

Cenové rozpätie
3,7154 € - 1,656 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    4.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    14.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    6.0 N
  • Priemer špičky
    5.0 mm
  • Šírka
    1.0 mm
Guličkový piest 4.0 mm 3.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211113

Cenové rozpätie
2,2462 € - 1,3358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    2.4 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    8.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    3.0 N
  • Priemer špičky
    3.0 mm
  • Šírka
    0.7 mm
Guličkový piest 7.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211076

Cenové rozpätie
3,9476 € - 1,7509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    5.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    18.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    7.0 N
  • Priemer špičky
    6.0 mm
  • Šírka
    1.0 mm
Guličkový piest 9.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211151

Cenové rozpätie
3,2286 € - 1,4197 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    6.4 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    27.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    8.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Šírka
    1.1 mm
Guličkový piest 5.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211120

Cenové rozpätie
2,4118 € - 1,0884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    3.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    13.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    5.0 N
  • Priemer špičky
    4.0 mm
  • Šírka
    0.9 mm
Guličkový piest 6.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211137

Cenové rozpätie
2,6001 € - 1,1592 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    4.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    14.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    6.0 N
  • Priemer špičky
    5.0 mm
  • Šírka
    1.0 mm
Guličkový piest 5.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211052

Cenové rozpätie
3,4466 € - 1,5362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    3.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    10.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    3.0 N
  • Priemer špičky
    4.0 mm
  • Šírka
    0.9 mm
Guličkový piest 7.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211144

Cenové rozpätie
2,7629 € - 1,2257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    5.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    15.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    6.0 N
  • Priemer špičky
    6.0 mm
  • Šírka
    1.0 mm
Guličkový piest 13.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211090

Cenové rozpätie
4,886 € - 3,0228 €

Úroveň zásob
1756 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    8.5 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    37.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Šírka
    1.7 mm
Guličkový piest 16.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211106

Cenové rozpätie
5,1776 € - 5,1776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    10.0 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    56.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Šírka
    2.5 mm
Guličkový piest 9.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211083

Cenové rozpätie
4,6114 € - 2,1375 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    6.4 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    28.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    11.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Šírka
    1.1 mm
Guličkový piest 13.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10211168

Cenové rozpätie
4,0552 € - 4,0552 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu tela
    8.5 mm
  • Minimálny krútiaci moment
    22.0 N
  • Minimálny krútiaci moment
    9.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Šírka
    1.7 mm