Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | D | Materiál | A | B | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1081 € - 0,1081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
LuggageLock
|
||
| 0,2968 € - 0,2968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Oceľ
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| 0,0262 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,0149 € - 0,0149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0296 € - 0,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0262 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0309 € - 0,0309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0372 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku