Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Dokončiť | Materiál | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3847 € - 11,4874 € | 262 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Pochrómovaná mosadz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2106 € - 4,6784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
Pochrómované
|
Mosadz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1855 € - 11,6121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
Pochrómované
|
Mosadz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20077594 | 3,7536 € - 5,8389 € | 21 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
Práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
|
|
|
| 20125929 | 11,0812 € - 17,2374 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Pochrómované
|
Mosadz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,869 € - 4,4629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
Práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku