20147198
20147198
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 89,9742 € |
10 - 19 | 80,9778 € |
20 - 49 | 76,4796 € |
50 + | 71,9814 € |
Veľkosť závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Vodiace | 4.0 |
Smer závitu | Ľavé |
Povrch kontaktu | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Hmotnosť kg | 0.400 |
Materiál | Bronzová |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku