Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub - sudkové PCR

Vo výrobe

Navrhnuté na ochranu vyvýšenej plochy príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním počas výroby, manipulácie a prepravy. Poskytuje tesné uchytenie pre pohodlnú ochranu súčiastok a je jednoduché na inštaláciu a odstránenie. Rozsah zahŕňa rôzne nominálne priemery.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFRPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Špecifikácie d Dimensiunea nominală a conductei D H Kúpiť
0,368 € - 0,5724 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
1,3034 € - 2,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
0,2187 € - 0,3402 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
3,8119 € - 5,9297 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
2,8237 € - 4,3924 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
0,5742 € - 0,8932 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
0,7292 € - 1,1344 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
0,1972 € - 0,3068 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 15
18.5 mm
1/2"
45.0 mm
16.0 mm
0,338 € - 0,5258 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
0,2933 € - 0,4562 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
2,0916 € - 3,2536 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
5,1461 € - 8,0051 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
0,4571 € - 0,711 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
1,0419 € - 1,6207 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
Chrániče čiel prírub DN 40 LDPE - PCR Zelená

20750770

Cenové rozpätie
0,5724 € - 0,368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Špecifikácie
    DN 40
Chrániče čiel prírub DN 125 LDPE - PCR Zelená

20750688

Cenové rozpätie
2,0276 € - 1,3034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    5"
  • Špecifikácie
    DN 125
Chrániče čiel prírub DN 20 LDPE - PCR Zelená

20750718

Cenové rozpätie
0,3402 € - 0,2187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Špecifikácie
    DN 20
Chrániče čiel prírub DN 250 LDPE - PCR Zelená

20750749

Cenové rozpätie
5,9297 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Špecifikácie
    DN 250
Chrániče čiel prírub DN 200 LDPE - PCR Zelená

20750725

Cenové rozpätie
4,3924 € - 2,8237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Špecifikácie
    DN 200
Chrániče čiel prírub DN 65 LDPE - PCR Zelená

20750794

Cenové rozpätie
0,8932 € - 0,5742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Špecifikácie
    DN 65
Chrániče čiel prírub DN 80 LDPE - PCR Zelená

20750800

Cenové rozpätie
1,1344 € - 0,7292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Špecifikácie
    DN 80
Chrániče čiel prírub DN 15 LDPE - PCR Zelená

20750695

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,1972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Špecifikácie
    DN 15
Chrániče čiel prírub DN 32 LDPE - PCR Zelená

20750763

Cenové rozpätie
0,5258 € - 0,338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Špecifikácie
    DN 32
Chrániče čiel prírub DN 25 LDPE - PCR Zelená

20750732

Cenové rozpätie
0,4562 € - 0,2933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Špecifikácie
    DN 25
Chrániče čiel prírub DN 150 LDPE - PCR Zelená

20750701

Cenové rozpätie
3,2536 € - 2,0916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Špecifikácie
    DN 150
Chrániče čiel prírub DN 300 LDPE - PCR Zelená

20750756

Cenové rozpätie
8,0051 € - 5,1461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Špecifikácie
    DN 300
Chrániče čiel prírub DN 50 LDPE - PCR Zelená

20750787

Cenové rozpätie
0,711 € - 0,4571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Špecifikácie
    DN 50
Chrániče čiel prírub DN 100 LDPE - PCR Zelená

20750671

Cenové rozpätie
1,6207 € - 1,0419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Špecifikácie
    DN 100