Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3117 € - 72,383 € | 33 Na sklade |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
1,5961 € - 1,7735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.461 in
189.5 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
3
|
||
2,0486 € - 3,1868 € | 576 Na sklade |
8.465 in
215.0 mm
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
3
|
||
77,1621 € - 77,1621 € | 1 Na sklade |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
1,0332 € - 1,6072 € | 380 Na sklade |
5.394 in
137.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
3
|
||
5,2073 € - 8,1002 € | 170 Na sklade |
16.063 in
408.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
3
|
||
3,2505 € - 5,0564 € | 149 Na sklade |
13.583 in
345.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
3
|
||
0,904 € - 1,4062 € | 330 Na sklade |
4.803 in
122.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
3
|
||
15,4182 € - 18,7607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
1,4792 € - 2,3011 € | 600 Na sklade |
6.417 in
163.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
3
|
||
9,7857 € - 11,8908 € | 12 Na sklade |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
2,6278 € - 2,9198 € | 155 Na sklade |
10.63 in
270.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku