Menu Hľadať

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Materiál Trieda menovitého tlaku Typ Kúpiť
1,8632 € - 3,7038 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
76.7 mm
Polyetylén
3000
3
2,6455 € - 5,5854 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.8 mm
Polyetylén
6000
3
1,5502 € - 3,2258 € 1370 Na sklade
Modrá
38.1 mm
Polyetylén
3000
3
2,0766 € - 5,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
63.5 mm
Polyetylén
3000
3
1,8917 € - 4,5699 € 660 Na sklade
Červená
31.8 mm
Polyetylén
6000
3
1,0738 € - 2,3835 € 925 Na sklade
Modrá
19.1 mm
Polyetylén
3000
3
1,9485 € - 4,7193 € 4215 Na sklade
Modrá
50.8 mm
Polyetylén
3000
3
1,721 € - 4,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
25.4 mm
Polyetylén
6000
3
1,4649 € - 3,0467 € 344 Na sklade
Červená
19.1 mm
Polyetylén
6000
3
1,8917 € - 4,8985 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
38.1 mm
Polyetylén
6000
3
1,6072 € - 3,9128 € 1110 Na sklade
Modrá
31.8 mm
Polyetylén
3000
3
1,1308 € - 2,3447 € 1400 Na sklade
Modrá
12.7 mm
Polyetylén
3000
High-Pressure
1,4052 € - 2,9122 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
25.4 mm
Polyetylén
3000
3
2,3184 € - 4,5998 € 40 Na sklade
Modrá
76.2 mm
Polyetylén
3000
3
0,8391 € - 1,6637 € 1780 Na sklade
Červená
152.4 mm
Polyetylén
6000
3
0,2551 € - 0,3264 € 500 Na sklade
Žltá
19.1 mm
Polyetylén LD
3000
1
0,3422 € - 0,8805 € 125 Na sklade
Žltá
31.8 mm
Polyetylén LD
6000
1
0,3909 € - 0,4058 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
31.8 mm
PP
3000
1
0,4224 € - 0,4328 € 225 Na sklade
Modrá
25.4 mm
PP
3000
1
0,2758 € - 0,3413 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
12.7 mm
PP
3000
1
  • z/zo 3
Chránič prírub SAE 76.2 mm Modrá Polyetylén

10287699

Cenové rozpätie
3,7038 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič príruby 2 in 6000 Červená Polyetylén

10239971

Cenové rozpätie
5,5854 € - 2,6455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 1 1/2 in Modrá Polyetylén

10239902

Cenové rozpätie
3,2258 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
1370 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 2 1/2 in Modrá Polyetylén

10239926

Cenové rozpätie
5,1076 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Červená Polyetylén

10239957

Cenové rozpätie
4,5699 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
660 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 3/4 in Modrá Polyetylén

10239872

Cenové rozpätie
2,3835 € - 1,0738 €

Úroveň zásob
925 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič príruby 2 in 3000 Modrá Polyetylén

10239919

Cenové rozpätie
4,7193 € - 1,9485 €

Úroveň zásob
4215 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič príruby 1 in 6000 Červená Polyetylén

10239940

Cenové rozpätie
4,5699 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 3/4 in Červená Polyetylén

10239933

Cenové rozpätie
3,0467 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
344 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 1 1/2 in Červená Polyetylén

10239964

Cenové rozpätie
4,8985 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Modrá Polyetylén

10239896

Cenové rozpätie
3,9128 € - 1,6072 €

Úroveň zásob
1110 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 1/2 in Modrá Polyetylén

10239865

Cenové rozpätie
2,3447 € - 1,1308 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    High-Pressure
Chránič príruby 1 in 3000 Modrá Polyetylén

10239889

Cenové rozpätie
2,9122 € - 1,4052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 101.6 mm Modrá Polyetylén

10287705

Cenové rozpätie
4,5998 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 12.7 mm Červená Polyetylén

10287712

Cenové rozpätie
1,6637 € - 0,8391 €

Úroveň zásob
1780 Na sklade
Atribúty
  • D
    152.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ
    3
Chránič prírub SAE 3/4 in Žltá Polyetylén LD

10100431

Cenové rozpätie
0,3264 € - 0,2551 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Žltá Polyetylén LD

10100516

Cenové rozpätie
0,8805 € - 0,3422 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Modrá PP

10100486

Cenové rozpätie
0,4058 € - 0,3909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič príruby 1 in 3000 Modrá PP

10100462

Cenové rozpätie
0,4328 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1/2 in Modrá PP

10100424

Cenové rozpätie
0,3413 € - 0,2758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1