Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | Trieda menovitého tlaku | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,184 € - 0,2863 € | 900 Na sklade |
Modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2643 € - 0,4112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2484 € - 0,3864 € | 360 Na sklade |
Modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2574 € - 0,4004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,299 € - 0,4652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
0,3965 € - 0,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,1791 € - 0,2787 € | 900 Na sklade |
Červená
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku