Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,8324 € - 0,8324 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.8 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,4947 € - 0,4947 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
3.1 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,511 € - 0,511 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.2 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,0774 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
1.6 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0775 € - 0,0775 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
1.6 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,0647 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.4 mm
Uhlíková oceľ
11.2 mm
0,0906 € - 0,0906 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.7 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,2274 € - 0,2274 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
2.0 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,5825 € - 0,5825 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.4 mm
Chróm-vanádium
14.3 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.3 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,2594 € - 0,2594 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.3 mm
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,47 € - 0,47 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.4 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,2378 € - 0,2378 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,0758 € - 0,0758 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.6 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,5607 € - 0,5607 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.4 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,6926 € - 0,6926 € 100 Na sklade
1.8 mm
2.6 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,1001 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,6738 € - 0,6738 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.5 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0774 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.6 mm
Uhlíková oceľ
12.2 mm
0,5598 € - 0,5598 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Cenové rozpätie
0,8324 € - 0,8324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.8 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2163.00 N
Disková pružina SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Cenové rozpätie
0,4947 € - 0,4947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4052.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Cenové rozpätie
0,511 € - 0,511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.2 mm
  • Hrúbka
    2.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    5523.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.6 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1100.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.6 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1211.00 N
Disková pružina DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.4 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    363.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1118.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    2.0 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1882.00 N
Disková pružina SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Cenové rozpätie
0,5825 € - 0,5825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.4 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1690.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2614.00 N
Disková pružina SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,2594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2313.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Cenové rozpätie
0,47 € - 0,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Výška ramena
    2.4 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2284.00 N
Disková pružina SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Cenové rozpätie
0,2378 € - 0,2378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1575.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Cenové rozpätie
0,0758 € - 0,0758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.6 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    611.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Cenové rozpätie
0,5607 € - 0,5607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Výška ramena
    2.4 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2744.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Cenové rozpätie
0,6926 € - 0,6926 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.6 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2681.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    996.00 N
Pružná podložka 12.2 mm 34.0 mm Chróm-vanádium

10629352

Cenové rozpätie
0,6738 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.5 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2312.00 N
Pružná podložka 12.2 mm 25.0 mm Uhlíková oceľ

10629376

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    1.6 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    511.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Cenové rozpätie
0,5598 € - 0,5598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7977.00 N