Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,7585 € - 0,7585 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,4288 € - 0,4288 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.7 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,8572 € - 0,8572 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
3.9 mm
Chróm-vanádium
25.4 mm
0,4781 € - 0,4781 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
3.1 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,4122 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
2.7 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,8557 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
4.1 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,9374 € - 0,9374 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
3.6 mm
Chróm-vanádium
28.5 mm
0,2594 € - 0,2594 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.2 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,691 € - 0,691 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.6 mm
Chróm-vanádium
14.3 mm
0,4606 € - 0,4606 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.8 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,5607 € - 0,5607 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.9 mm
Chróm-vanádium
22.4 mm
0,8572 € - 0,8572 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.9 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,8079 € - 0,8079 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
28.5 mm
1,3981 € - 1,3981 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
4.7 mm
Chróm-vanádium
30.5 mm
0,9869 € - 0,9869 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
4.4 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,0517 € - 0,0517 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.8 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
1,3981 € - 1,3981 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
4.7 mm
Chróm-vanádium
25.5 mm
0,0615 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0615 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
9.2 mm
0,0676 € - 0,0676 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.4 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Cenové rozpätie
0,7585 € - 0,7585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    3983.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Cenové rozpätie
0,4288 € - 0,4288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.7 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2227.00 N
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,8572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7700.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Cenové rozpätie
0,4781 € - 0,4781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4844.00 N
Disková pružina SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,4122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.7 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1513.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,8557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    4.1 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7905.00 N
Disková pružina SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Cenové rozpätie
0,9374 € - 0,9374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    28.5 mm
  • Vonkajší priemer
    56.0 mm
  • Výška ramena
    3.6 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    3774.00 N
Disková pružina SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,2594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.2 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2423.00 N
Disková pružina SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Cenové rozpätie
0,691 € - 0,691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.6 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2535.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Cenové rozpätie
0,4606 € - 0,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.8 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2336.00 N
Disková pružina SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Cenové rozpätie
0,5607 € - 0,5607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Výška ramena
    2.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1607.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,8572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    6728.00 N
Disková pružina SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Cenové rozpätie
0,8079 € - 0,8079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    28.5 mm
  • Vonkajší priemer
    56.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2227.00 N
Disková pružina SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Cenové rozpätie
1,3981 € - 1,3981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    30.5 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Výška ramena
    4.7 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    11237.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Cenové rozpätie
0,9869 € - 0,9869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    4.4 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    11617.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Cenové rozpätie
0,0517 € - 0,0517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.8 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    130.00 N
Disková pružina SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Cenové rozpätie
1,3981 € - 1,3981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Výška ramena
    4.7 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    9998.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    340.00 N
Disková pružina DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    487.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    634.00 N