Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,0696 € - 0,0696 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.5 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
1,5499 € - 1,5499 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
5.0 mm
Chróm-vanádium
30.5 mm
0,239 € - 0,239 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
2.0 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,1019 € - 0,1019 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.9 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,2421 € - 0,2421 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,2588 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
2.3 mm
Uhlíková oceľ
12.2 mm
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
2.3 mm
Uhlíková oceľ
20.4 mm
0,5758 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.9 mm
Chróm-vanádium
25.4 mm
0,0565 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
2,1551 € - 2,1551 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
4.1 mm
Chróm-vanádium
20.5 mm
0,4111 € - 0,4111 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
2.8 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,4288 € - 0,4288 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.7 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,0676 € - 0,0676 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.4 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,2159 € - 0,2159 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
1.8 mm
Chróm-vanádium
11.2 mm
0,2104 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
1.9 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0615 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0615 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
9.2 mm
0,0953 € - 0,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,1001 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
12.2 mm
0,2421 € - 0,2421 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
  • z/zo 7
Disková pružina DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.5 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    892.00 N
Disková pružina SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Cenové rozpätie
1,5499 € - 1,5499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    30.5 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Výška ramena
    5.0 mm
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    15422.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Cenové rozpätie
0,239 € - 0,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    2.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2801.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    1.9 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    960.00 N
Disková pružina SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Cenové rozpätie
0,2421 € - 0,2421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1903.00 N
Disková pružina DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    997.00 N
Disková pružina DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    864.00 N
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,5758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    2.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1318.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    132.00 N
Disková pružina SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Cenové rozpätie
2,1551 € - 2,1551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.5 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Výška ramena
    4.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4016.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Cenové rozpätie
0,4111 € - 0,4111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Výška ramena
    2.8 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4412.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Cenové rozpätie
0,4288 € - 0,4288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.7 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2227.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    634.00 N
Pružná podložka 11.2 mm 23.0 mm Chróm-vanádium

10639986

Cenové rozpätie
0,2159 € - 0,2159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1658.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1981.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    340.00 N
Disková pružina DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    487.00 N
Pružná podložka 10.2 mm 28.0 mm Uhlíková oceľ

10632161

Cenové rozpätie
0,0953 € - 0,0953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    562.00 N
Disková pružina DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1155.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Cenové rozpätie
0,2421 € - 0,2421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1769.00 N