Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,2104 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
1.9 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0953 € - 0,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,0533 € - 0,0533 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,058 € - 0,058 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0596 € - 0,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0581 € - 0,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
9.2 mm
0,0744 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.5 mm
Uhlíková oceľ
11.2 mm
0,2143 € - 0,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
1.9 mm
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0952 € - 0,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
14.2 mm
0,6254 € - 0,6254 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
2.5 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,7256 € - 0,7256 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
2.9 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,4947 € - 0,4947 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
3.1 mm
Chróm-vanádium
16.3 mm
0,1019 € - 0,1019 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.9 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,2421 € - 0,2421 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
14.2 mm
0,2588 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
2.3 mm
Uhlíková oceľ
12.2 mm
0,5938 € - 0,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.3 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
2.3 mm
Uhlíková oceľ
20.4 mm
1,385 € - 1,385 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
3.3 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,5758 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.9 mm
Chróm-vanádium
25.4 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1981.00 N
Pružná podložka 10.2 mm 28.0 mm Uhlíková oceľ

10632161

Cenové rozpätie
0,0953 € - 0,0953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    562.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    149.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    566.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Cenové rozpätie
0,0596 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    209.00 N
Disková pružina DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Cenové rozpätie
0,0581 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    182.00 N
Disková pružina DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.5 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    604.00 N
Disková pružina SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Cenové rozpätie
0,2143 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1733.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2474.00 N
Pružná podložka 14.2 mm 28.0 mm Uhlíková oceľ

10640630

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    681.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Cenové rozpätie
0,6254 € - 0,6254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Výška ramena
    2.5 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    3315.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Cenové rozpätie
0,7256 € - 0,7256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.9 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4913.00 N
Disková pružina SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Cenové rozpätie
0,4947 € - 0,4947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    16.3 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4392.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    1.9 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    960.00 N
Disková pružina SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Cenové rozpätie
0,2421 € - 0,2421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1903.00 N
Disková pružina DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    997.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Cenové rozpätie
0,5938 € - 0,5938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1445.00 N
Disková pružina DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    864.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Cenové rozpätie
1,385 € - 1,385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.3 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2212.00 N
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,5758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    2.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1318.00 N