Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená výška | Výška ramena | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0651 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,253 € - 1,253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,5499 € - 1,5499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,058 € - 0,058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,0774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,6738 € - 0,6738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku