Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená výška | Výška ramena | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0696 € - 0,0696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7585 € - 0,7585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,5758 € - 0,5758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chróm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3326 € - 2,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,385 € - 1,385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku