Menu Hľadať

Držiak pásky so skrutkou

Na sklade

This range of cable tie holders is available for a variety of cable tie types and applications.

Skupina SR: SR1719

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Priemer otvoru Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2673 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
0,0793 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0611 € - 0,0611 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
0,953 € - 0,953 € Požiadajte o dodací termin tu
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
0,1479 € - 0,1479 € 16000 Na sklade
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
0,1479 € - 0,1479 € 2700 Na sklade
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
0,266 € - 0,266 € Požiadajte o dodací termin tu
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
3,1718 € - 3,1718 € 71 Na sklade
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,953 € - 0,953 € 1508 Na sklade
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10155165

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    32.8 mm
  • Celková šírka
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10009215

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie PA66 Prírodná

10488416

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10155172

Cenové rozpätie
0,953 € - 0,953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    57.6 mm
  • Celková šírka
    34.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10009499

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    9.53 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10009482

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    9.53 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutka/nit Polyamid 6.6 Prírodná

10155196

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    25.9 mm
  • Celková šírka
    19.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10009376

Cenové rozpätie
3,1718 € - 3,1718 €

Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    27.7 mm
  • Celková šírka
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

10009369

Cenové rozpätie
0,953 € - 0,953 €

Úroveň zásob
1508 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková dĺžka
    27.7 mm
  • Celková šírka
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2