Menu Hľadať

Držiaky cedúľ s uchytením na okraj regálu

Na sklade

Shelf Edge Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging out from shelf edges, with the tag not included. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is easy to use, versatile and the material makes them durable. It helps to keep shelves organised and provide information. It can be used in a variety of retail settings, including grocery stores, convenience stores, and department stores.

  • Material: PVC, PP, LDPE
  • Colour: Clear, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer zobrazenia Celková dĺžka Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu Kúpiť
0,3684 € - 0,4238 € Požiadajte o dodací termin tu
Kolmo
25.0 mm
2.0 mm
0,165 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Kolmo
25.0 mm
1.5 mm
0,3684 € - 0,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
Kolmo
25.0 mm
2.5 mm
Držiak cedúľ s uchytením na okraj regálu 25.0 mm T1 PVC

10388549

Cenové rozpätie
0,4238 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Smer zobrazenia
    Kolmo
  • Spôsob uchytenia
    Zatlačením
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Držiak cedúľ s uchytením na okraj regálu 25.0 mm T5 Polyetylén LD

10388471

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Smer zobrazenia
    Kolmo
  • Spôsob uchytenia
    Skrutky
  • Spôsob montáže
    Screw On
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Držiak cedúľ s uchytením na okraj regálu 25.0 mm T2 PVC

10388556

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Smer zobrazenia
    Kolmo
  • Spôsob uchytenia
    Zatlačením
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid