Menu Hľadať

Držiaky dokumentov

Na sklade

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné použitie Celková dĺžka Materiál Celková hĺbka Celková šírka Kúpiť
3,5719 € - 5,0008 € 852 Na sklade
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
8,937 € - 12,5117 € 17 Na sklade
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
ABS Držiak dokumentov 234.0 mm

10128688

Cenové rozpätie
5,0008 € - 3,5719 €

Úroveň zásob
852 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka po stred otvoru
    70.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm
ABS Držiak dokumentov 212.0 mm

10128725

Cenové rozpätie
12,5117 € - 8,937 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka po stred otvoru
    60.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm