Menu Hľadať

Držiaky LED diód

Na sklade

These LED mounts allow LEDs to be mounted vertically or at a 90 angle. They can be mounted easily by hand. There are two styles that accomodate both T-1 and T-1 3/4 LEDs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné LED (všetky) Maximálny priemer otvoru Typ Kúpiť
0,7566 € - 0,7566 € Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
3.8 mm
90° držiak LED diód
0,271 € - 0,271 € 8000 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.6 mm
LED držiak
0,2362 € - 0,2362 € Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
LED držiak
0,5743 € - 0,7187 € Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
90° držiak LED diód
0,7566 € - 0,9476 € Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
3.4 mm
90° držiak LED diód
Držiaky LED diód 3.8 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

10314043

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,7566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    3.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Držiaky LED diód 4.6 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

10314012

Cenové rozpätie
0,271 € - 0,271 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    4.6 mm
  • Celkový priemer
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiaky LED diód 6.9 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

10314029

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,2362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    6.9 mm
  • Celkový priemer
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiaky LED diód 6.5 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

10314050

Cenové rozpätie
0,7187 € - 0,5743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiaky LED diód 3.4 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

10314036

Cenové rozpätie
0,9476 € - 0,7566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    3.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0