Menu Hľadať

Expanzné tesniace zátky - metrické

Vo výrobe

Tieto metrické expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín.
  • Zabraňujú vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
  • Používajú sa v aplikáciách vrátane kvapalinových a pneumatických systémov.
Skupina SR: SRP0190

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál guľôčky d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiál tela l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.0
7.1
4.3
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.5
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.0
10.2
6.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.5
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0
15.2
9.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
11.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
6.0
8.7
5.3
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.0
10.2
6.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.5
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
11.6
7.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.0
10.2
6.4
Hliník
7.5
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
23.4
14.7
Hliník
17.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
9.0
13.6
8.4
Oceľ
10.0
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
8.7
5.3
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
5.0
7.1
4.3
Oceľ
5.5
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
9.0
13.6
8.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
17.9
10.6
Hliník
13.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
17.9
10.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
13.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0
11.6
7.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
14.0
20.6
12.7
Oceľ
15.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.0
10.2
6.4
Oceľ
7.5
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
11.6
7.4
Hliník
8.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
3.0
4.6
2.2
Hliník
3.6
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
4.0
5.2
3.3
Oceľ
4.0
4.0
  • z/zo 3
Expanzná tesniaca zátka 5.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20250348


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanzná tesniaca zátka 7.0 7.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250430


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanzná tesniaca zátka 10.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanzná tesniaca zátka 6.0 6.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250386


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanzná tesniaca zátka 7.0 7.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanzná tesniaca zátka 8.0 8.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250478


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanzná tesniaca zátka 7.0 7.5 Hliník

20250454


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanzná tesniaca zátka 16.0 17.0 Hliník

20250751


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanzná tesniaca zátka 9.0 10.0 Oceľ

20250560


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanzná tesniaca zátka 6.0 6.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250379


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanzná tesniaca zátka 5.0 5.5 Oceľ

20250362


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanzná tesniaca zátka 9.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250522


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanzná tesniaca zátka 12.0 13.0 Hliník

20250652


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanzná tesniaca zátka 12.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250621


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanzná tesniaca zátka 8.0 8.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250485


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanzná tesniaca zátka 14.0 15.0 Oceľ

20250713


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanzná tesniaca zátka 7.0 7.5 Oceľ

20250461


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanzná tesniaca zátka 8.0 8.5 Hliník

20250508


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanzná tesniaca zátka 3.0 3.6 Hliník

20250270


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanzná tesniaca zátka 4.0 4.0 Oceľ

20250317


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3