Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vložky | Impedancia 100 MHz | Celková dĺžka | Impedancia 25 MHz | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,226 € - 0,2511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5078 € - 0,5642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5214 € - 0,5794 € | 150 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8314 € - 0,9238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9031 € - 1,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,565 € - 0,6277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8662 € - 0,9624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6018 € - 0,6687 € | 54 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5548 € - 1,7276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9044 € - 1,0049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6537 € - 2,9485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
0,9093 € - 1,0103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4921 € - 0,5468 € | 1632 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5471 € - 5,0523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
5,4866 € - 6,0962 € | 3 Na sklade |
|
181 Ω
|
|
80 Ω
|
|
||
0,5345 € - 0,5939 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1505 € - 0,1672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,1985 € - 3,5539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
124 Ω
|
|
50 Ω
|
|
||
0,9941 € - 1,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,295 € - 5,8834 € | 5 Na sklade |
|
189 Ω
|
|
102 Ω
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku