Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vložky | Impedancia 100 MHz | Celková dĺžka | Impedancia 25 MHz | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9044 € - 1,0049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7569 € - 0,841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1755 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
5,295 € - 5,8834 € | 5 Na sklade |
|
189 Ω
|
|
102 Ω
|
|
||
11,6351 € - 12,9279 € | 2 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,9031 € - 1,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,477 € - 0,5301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,8969 € - 3,2188 € | 10 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9132 € - 1,0146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7724 € - 0,8582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0047 € - 1,1164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
69 Ω
|
|
27 Ω
|
|
||
0,5016 € - 0,5573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3785 € - 0,4206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3014 € - 0,3349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,4602 € - 2,7336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
104 Ω
|
|
36 Ω
|
|
||
5,4866 € - 6,0962 € | 3 Na sklade |
|
181 Ω
|
|
80 Ω
|
|
||
0,2897 € - 0,3219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8024 € - 0,8916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4514 € - 0,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,2124 € - 1,3471 € | 29 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku