Menu Hľadať

Feritové jadrá pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
71 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Celková šírka Kúpiť
0,6018 € - 0,6687 € 54 Na sklade
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
0,7046 € - 0,7829 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
1,0306 € - 1,1452 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,565 € - 0,6277 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,226 € - 0,2511 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,8314 € - 0,9238 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € 120 Na sklade
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,6119 € - 0,6799 € 55 Na sklade
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,8474 € - 0,9416 € 1296 Na sklade
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1,2932 € - 1,4369 € Požiadajte o dodací termin tu
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • z/zo 4
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

10428481

Cenové rozpätie
0,6687 € - 0,6018 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Cenové rozpätie
0,7829 € - 0,7046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

10317402

Cenové rozpätie
1,1452 € - 1,0306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Cenové rozpätie
0,6277 € - 0,565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.5 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Cenové rozpätie
0,2511 € - 0,226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Cenové rozpätie
0,5642 € - 0,5078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Cenové rozpätie
0,9238 € - 0,8314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Cenové rozpätie
0,7385 € - 0,6646 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    18.7 mm
  • Celková dĺžka
    23.8 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Cenové rozpätie
0,6799 € - 0,6119 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    31.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Cenové rozpätie
0,9416 € - 0,8474 €

Úroveň zásob
1296 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613

Cenové rozpätie
1,4369 € - 1,2932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    55.2 mm
  • Celková dĺžka
    60.6 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    A5