Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
219 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Vonkajšia výška Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
0,6901 € - 0,7668 € 440 Na sklade
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,6293 € - 0,6993 € Požiadajte o dodací termin tu
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
3,0433 € - 3,3815 € 2320 Na sklade
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,7259 € - 0,8065 € 1320 Na sklade
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
0,0314 € - 0,0349 € Požiadajte o dodací termin tu
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,0262 € - 0,0291 € 4000 Na sklade
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,7045 € - 0,7828 € Požiadajte o dodací termin tu
171 Ω
28.57 mm
117 Ω
0,0302 € - 0,0336 € 2528 Na sklade
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
0,1032 € - 0,1147 € 2500 Na sklade
155 Ω
18.0 mm
100 Ω
0,1098 € - 0,122 € Požiadajte o dodací termin tu
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
0,0786 € - 0,0874 € 1724 Na sklade
72 Ω
49 Ω
0,2941 € - 0,3268 € Požiadajte o dodací termin tu
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,3397 € - 0,3774 € Požiadajte o dodací termin tu
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,8854 € - 0,9838 € Požiadajte o dodací termin tu
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,4543 € - 0,5047 € 300 Na sklade
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,4361 € - 0,4846 € 16640 Na sklade
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
0,4458 € - 0,4953 € 192 Na sklade
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
0,9656 € - 1,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,7635 € - 0,8483 € Požiadajte o dodací termin tu
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,0356 € - 0,0396 € 8000 Na sklade
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
  • z/zo 11
Valcový ferit 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Cenové rozpätie
0,7668 € - 0,6901 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    243 Ω
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Valcový ferit 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Cenové rozpätie
0,6993 € - 0,6293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    122 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    180 Ω
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Cenové rozpätie
3,3815 € - 3,0433 €

Úroveň zásob
2320 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    195 Ω
  • Celková dĺžka
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Valcový ferit 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Cenové rozpätie
0,8065 € - 0,7259 €

Úroveň zásob
1320 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    150 Ω
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Valcový ferit 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Cenové rozpätie
0,0349 € - 0,0314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    54 Ω
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Cenové rozpätie
0,0291 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 10.16 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Cenové rozpätie
0,7828 € - 0,7045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    117 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    171 Ω
  • Celková dĺžka
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0302 €

Úroveň zásob
2528 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Celková dĺžka
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 3.15 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1032 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    100 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    155 Ω
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    67 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    115 Ω
  • Celková dĺžka
    10.06 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Valcový ferit 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
1724 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    72 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Cenové rozpätie
0,3268 € - 0,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    154 Ω
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Cenové rozpätie
0,3774 € - 0,3397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Cenové rozpätie
0,9838 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    124 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    209 Ω
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Cenové rozpätie
0,5047 € - 0,4543 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    92 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Cenové rozpätie
0,4846 € - 0,4361 €

Úroveň zásob
16640 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    107 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    171 Ω
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Cenové rozpätie
0,4953 € - 0,4458 €

Úroveň zásob
192 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    111 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    163 Ω
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Cenové rozpätie
1,0729 € - 0,9656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    242 Ω
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Cenové rozpätie
0,8483 € - 0,7635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    105 Ω
  • Celková dĺžka
    29.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Cenové rozpätie
0,0396 € - 0,0356 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    32 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
  • Celková dĺžka
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100