Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Celkový priemer Vnútorný priemer Kúpiť
0,025 € - 0,0278 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 mm
0,0289 € - 0,0321 € 2528 Na sklade
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,6027 € - 4,003 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,0451 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,4554 € - 0,506 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,8001 € - 0,889 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
15.8 mm
7.8 mm
0,602 € - 0,6688 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
17.0 mm
8.7 mm
0,6738 € - 0,7487 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
18.6 mm
10.1 mm
0,5517 € - 0,6131 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
0,0733 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0307 € - 0,0342 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0903 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,2258 € - 0,2508 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,094 € - 0,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,0903 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
0,1903 € - 0,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,0802 € - 0,0891 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,095 € - 0,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,2751 € - 0,3057 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,2665 € - 0,2961 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 11
Valcový ferit 1.2 mm 3.0 mm 3.0 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Cenové rozpätie
0,0278 € - 0,025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    1.2 mm
  • Celkový priemer
    3.0 mm
  • Šírka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 1.0 mm 3.0 mm 3.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Cenové rozpätie
0,0321 € - 0,0289 €

Úroveň zásob
2528 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    1.0 mm
  • Celkový priemer
    3.0 mm
  • Šírka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Cenové rozpätie
4,003 € - 3,6027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    13.7 mm
  • Celkový priemer
    28.5 mm
  • Šírka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 1.3 mm 3.5 mm 9.0 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    1.3 mm
  • Celkový priemer
    3.5 mm
  • Šírka
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Cenové rozpätie
0,506 € - 0,4554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Šírka
    30.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 7.8 mm 15.8 mm 28.5 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Cenové rozpätie
0,889 € - 0,8001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    7.8 mm
  • Celkový priemer
    15.8 mm
  • Šírka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 8.7 mm 17.0 mm 25.4 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Cenové rozpätie
0,6688 € - 0,602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.7 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Šírka
    25.4 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 10.1 mm 18.6 mm 28.5 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Cenové rozpätie
0,7487 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    10.1 mm
  • Celkový priemer
    18.6 mm
  • Šírka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Cenové rozpätie
0,6131 € - 0,5517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    10.1 mm
  • Celkový priemer
    18.6 mm
  • Šírka
    25.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Cenové rozpätie
0,0342 € - 0,0307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Šírka
    4.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Celkový priemer
    5.0 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Cenové rozpätie
0,2508 € - 0,2258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.5 mm
  • Šírka
    12.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Cenové rozpätie
0,1044 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
  • Celkový priemer
    6.3 mm
  • Šírka
    12.7 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 4.3 mm 6.5 mm 10.0 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Cenové rozpätie
0,2115 € - 0,1903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Šírka
    19.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Cenové rozpätie
0,0891 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Šírka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Cenové rozpätie
0,1055 € - 0,095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Celkový priemer
    7.9 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Cenové rozpätie
0,3057 € - 0,2751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Šírka
    20.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Cenové rozpätie
0,2961 € - 0,2665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Šírka
    16.0 mm
  • Materiál
    K5B