Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Celkový priemer Vnútorný priemer Kúpiť
0,1464 € - 0,1627 € 7200 Na sklade
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1342 € - 0,1491 € 1000 Na sklade
6.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,1042 € - 0,1158 € 1000 Na sklade
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1605 € - 0,1783 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,0239 € - 0,0266 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,0842 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,1355 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,1455 € - 0,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2171 € - 0,2412 € Požiadajte o dodací termin tu
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,1158 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1039 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,9236 € - 1,0262 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
17.5 mm
8.3 mm
0,7302 € - 0,8114 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
19.0 mm
13.0 mm
0,1655 € - 0,1839 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1799 € - 0,1998 € 400 Na sklade
9.8 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1319 € - 0,1466 € 350 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
5.2 mm
0,1332 € - 0,148 € 160 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1758 € - 0,1953 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,2433 € - 0,2703 € 260 Na sklade
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
  • z/zo 11
Valcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Cenové rozpätie
0,1627 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Šírka
    16.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 7.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Cenové rozpätie
0,1491 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Šírka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Cenové rozpätie
0,1158 € - 0,1042 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Šírka
    4.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Cenové rozpätie
0,1783 € - 0,1605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Cenové rozpätie
0,0266 € - 0,0239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    1.3 mm
  • Celkový priemer
    3.5 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Šírka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Cenové rozpätie
0,206 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    2.1 mm
  • Celkový priemer
    5.0 mm
  • Šírka
    18.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
  • Celkový priemer
    6.3 mm
  • Šírka
    15.8 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Šírka
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,2171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Šírka
    19.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Cenové rozpätie
0,1158 € - 0,1042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 6.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 8.3 mm 17.5 mm 28.5 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Cenové rozpätie
1,0262 € - 0,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
  • Celkový priemer
    17.5 mm
  • Šírka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Cenové rozpätie
0,8114 € - 0,7302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Šírka
    29.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,1655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Šírka
    16.0 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 6.0 mm 8.0 mm 9.8 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Cenové rozpätie
0,1998 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Šírka
    9.8 mm
  • Materiál
    K5B
Valcový ferit 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,1319 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    nasúvacie feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Šírka
    9.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Cenové rozpätie
0,148 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Šírka
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.5 mm
  • Šírka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidný ferit 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2433 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Toroidné feritové jadrá
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Šírka
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B