Menu Hľadať

Súprava feritových nástrojov - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

Selection of 30 different product patterns to include ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads.
Nový kód produktu:

20437817

Starý kód produktu:

PRO-EMI-KIT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška 190.0 mm
Šírka 375.0 mm
Hĺbka 155.0 mm
Hmotnosť kg 5.0 kg
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás