Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0632 € - 0,1329 € | 40100 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0801 € - 0,1681 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0583 € - 0,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0933 € - 0,1959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0786 € - 0,1652 € | 35 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0502 € - 0,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0884 € - 0,1858 € | 570 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1848 € - 0,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2844 € - 0,5973 € | 1125 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2545 € - 0,5346 € | 236 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2673 € - 0,5615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2417 € - 0,5078 € | 1450 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3044 € - 0,6392 € | 2095 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,4978 € - 1,0453 € | 11 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit BSP
|
||
0,2091 € - 0,439 € | 2500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3029 € - 0,6362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,5959 € - 1,2515 € | 480 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,2603 € - 0,5466 € | 6200 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,5419 € - 1,1379 € | 1200 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2645 € - 0,5555 € | 2043 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku