Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2871 € - 0,6031 € | 800 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4591 € - 0,9643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,3513 € - 0,7378 € | 93 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | 3263 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4388 € - 0,9214 € | 5201 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5554 € - 1,1664 € | 1200 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7026 € - 1,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,274 € - 0,5755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4956 € - 1,0409 € | 1450 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2609 € - 0,548 € | 936 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3483 € - 0,7317 € | 70 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5437 € - 1,142 € | 972 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4446 € - 0,9337 € | 3802 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 10200 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2915 € - 0,6123 € | 3000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0734 € - 0,1543 € | 10550 Na sklade |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1723 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1717 € | 14500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1717 € | 500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku