Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0715 € - 0,1503 € | 3215 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0806 € - 0,1693 € | 35 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0973 € - 0,2045 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1366 € - 0,2868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | 3518 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5102 € - 1,0715 € | 2200 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2143 € - 0,45 € | 2250 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1894 € - 0,3979 € | 5000 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6108 € - 1,2827 € | 480 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2478 € - 0,5205 € | 1450 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1909 € - 0,401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | 3700 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2259 € - 0,4745 € | 555 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2609 € - 0,548 € | 3943 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,0829 € - 0,1742 € | 5000 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9185 € - 1,9288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,293 € - 0,6154 € | 3900 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4417 € - 0,9276 € | 3500 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,6881 € - 1,445 € | 470 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6239 € - 1,3104 € | 3900 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku