Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8645 € - 1,8155 € | 175 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6837 € - 1,4359 € | 1375 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,7421 € - 1,5583 € | 110 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3527 € - 0,7409 € | 400 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5233 € - 1,0991 € | 2231 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5743 € - 1,2063 € | 1950 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | 10000 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1154 € - 0,2425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,223 € - 0,4684 € | 15745 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 4750 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3483 € - 0,7317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1735 € - 0,3642 € | 2570 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2069 € - 0,4347 € | 1200 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | 12500 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2012 € - 0,4225 € | 2500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1235 € - 0,2596 € | 10000 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1355 € - 0,2847 € | 5000 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku