Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné flexikrytky sa používajú na upevnenie skrutiek a klincov v závitových aj hladkých otvoroch. Odoláva štiepeniu a znečisteniu. Používa sa v automobilovom a výrobnom sektore.
Materiál: PVC Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1070
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Farba | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2828 € - 0,5602 € | 600 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,3848 € - 0,7653 € | 1350 Na sklade |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,1392 € - 0,2758 € | 8570 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,1909 € - 0,3857 € | 5150 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,10 € - 0,3336 € | 3050 Na sklade |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Žltá
|
Závit UNF
|
||
| 0,3177 € - 0,6306 € | 668 Na sklade |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,0985 € - 0,1953 € | 3000 Na sklade |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,2274 € - 0,447 € | 6000 Na sklade |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,0794 € - 0,4102 € | 2500 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Žltá
|
Závit UNF
|
||
| 0,0957 € - 0,1901 € | 2900 Na sklade |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,2369 € | 27057 Na sklade |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Žltá
|
Závit UNF
|
||
| 0,5554 € - 1,0991 € | 900 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| 0,1217 € - 0,2415 € | 3000 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Čierna
|
Závit UNF
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Žltá
|
Závit UNF
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku