Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1191 € - 0,2122 € | 4400 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 0,9316 € - 1,6655 € | 375 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 1,4023 € - 2,4264 € | 216 Na sklade |
|
M10
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 1,0817 € - 4,1987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Lesklý
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| 7,5227 € - 9,3305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M14
|
Lesklý
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| 25,5812 € - 25,5812 € | 566 Na sklade |
|
M6
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 67,4796 € - 133,6966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 15,6187 € - 15,6187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| 43,7847 € - 86,732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.0 mm
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Push Fit
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Push Fit
|
|||
| 45,8294 € - 90,803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
10.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Push Fit
|
||
| 0,0854 € - 0,1521 € | 3300 Na sklade |
|
3.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,3863 € - 0,6889 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 0,7741 € - 1,3838 € | 2500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 1,9427 € - 3,3436 € | 220 Na sklade |
|
M10
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 0,0854 € - 0,1521 € | 3052 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 0,3557 € - 0,6337 € | 1050 Na sklade |
|
6.4 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,845 € - 3,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,9427 € - 3,3436 € | 290 Na sklade |
|
M12
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku