Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2378 € - 15,2378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| 21,3509 € - 21,3509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Push Fit
|
||
| 1,2871 € - 3,8829 € | 260 Na sklade |
|
M6
|
Lesklá
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Push Fit
|
|||
| 44,7116 € - 88,5883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
10.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Push Fit
|
||
| 42,7168 € - 84,6166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.0 mm
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Push Fit
|
|||
| 37,8081 € - 91,3273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.0 mm
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Push Fit
|
||
| 0,347 € - 0,6183 € | 1495 Na sklade |
|
7.9 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,3853 € - 2,4702 € | 200 Na sklade |
|
12.7 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,1752 € - 0,3679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
4.8 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,3769 € - 0,672 € | 233 Na sklade |
|
4.8 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,0833 € - 0,1484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,0833 € - 0,1484 € | 9900 Na sklade |
|
4.8 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,347 € - 0,6183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,7552 € - 1,3501 € | 1119 Na sklade |
|
12.7 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,4079 € - 2,4301 € | 537 Na sklade |
|
M8
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 0,8861 € - 2,6881 € | 150 Na sklade |
|
M4
|
Lesklý
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| 1,4649 € - 3,5416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Lesklý
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| 13,1698 € - 13,1698 € | 3 Na sklade |
|
M6
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku