Menu Hľadať

Guľka s maznicou

Na sklade

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celkový priemer Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
4,5632 € - 11,2972 € 348 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
6,3855 € - 16,7469 € 633 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
15,6579 € - 41,0865 € 18 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
31,3158 € - 62,0279 € 15 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,9078 € - 23,36 € 460 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
3,186 € - 3,9825 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
10,074 € - 26,4522 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
17,3053 € - 36,3412 € 65 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
1,5552 € - 1,5552 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ, mosadz
20.0 mm
19 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Hliník
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
12.5 mm
20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ, mosadz
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ, mosadz
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
20.0 mm
6,1524 € - 15,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
9,9283 € - 26,0542 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12,0131 € - 31,5038 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
3,1053 € - 7,7152 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
  • z/zo 2
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10215005

Cenové rozpätie
11,2972 € - 4,5632 €

Úroveň zásob
348 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341070

Cenové rozpätie
16,7469 € - 6,3855 €

Úroveň zásob
633 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341148

Cenové rozpätie
41,0865 € - 15,6579 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10341193

Cenové rozpätie
62,0279 € - 31,3158 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341124

Cenové rozpätie
23,36 € - 8,9078 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Navarovací pánt 70.0 mm

10640272

Cenové rozpätie
3,9825 € - 3,186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341131

Cenové rozpätie
26,4522 € - 10,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Nehrdzavejúca oceľ Navarovací pánt 80.0 mm

10341186

Cenové rozpätie
36,3412 € - 17,3053 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Cenové rozpätie
1,5552 € - 1,5552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Hliník 8.0 mm

10552360


Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník 6.0 mm

10552353


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ, mosadz 13.0 mm

10634943


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10638019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ 10.0 mm

10552377


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník

10215029

Cenové rozpätie
15,2161 € - 6,1524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7318190090
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10341179

Cenové rozpätie
26,0542 € - 9,9283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341094

Cenové rozpätie
31,5038 € - 12,0131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10214992

Cenové rozpätie
7,7152 € - 3,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ