Menu Hľadať

Guľka s maznicou

Na sklade

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celkový priemer Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
19.6 mm
15 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
20.0 mm
20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
25.4 mm
20 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
15.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Hliník
19.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
13.2 mm
520 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
19.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
11.9 mm
  • z/zo 2
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10341193


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341094


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341148


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10340929


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    15.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Hliník

10341155


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 70.0 mm 13.2 mm Prírodná

10640272


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341124


Úroveň zásob
520 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10341179


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10341117


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    11.9 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ