Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky - MINI

Na sklade

Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.

It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.

  • Material: Stainless Steel, Chrome Steel, Carbon Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6421

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Veľkosť závitu Priemer tela Horná kapacita zaťaženia guľky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
18,4628 € - 24,7321 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
33,86 € - 45,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
28,7506 € - 80,9079 € 53 Na sklade
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
21,0727 € - 28,2397 € 2 Na sklade
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
19,7471 € - 26,4583 € 117 Na sklade
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    17.0 mm
  • Priemer guľky
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Cenové rozpätie
24,7321 € - 18,4628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Priemer guľky
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Cenové rozpätie
45,3769 € - 33,86 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Priemer guľky
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Priemer guľky
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Cenové rozpätie
80,9079 € - 28,7506 €

Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tela
    17.0 mm
  • Priemer guľky
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    13.0 mm
  • Priemer guľky
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Cenové rozpätie
28,2397 € - 21,0727 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tela
    13.0 mm
  • Priemer guľky
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    10.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Cenové rozpätie
26,4583 € - 19,7471 €

Úroveň zásob
117 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tela
    13.0 mm
  • Priemer guľky
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm