Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Na sklade

Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.

It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Nylon
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6454 ,SR6455

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Priemer tela Výška hlavy Priemer Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
4.0 mm
8 Na sklade
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
2 Na sklade
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
25 Na sklade
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
10 Na sklade
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
3 Na sklade
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Commodity Code
    8301300000
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187


Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    35.0 mm
  • Celková výška
    75.0 mm
  • Priemer
    35.0 mm
  • Priemer tela
    35.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    13.8 mm
  • Celková výška
    36.8 mm
  • Priemer
    55.0 mm
  • Priemer tela
    45.0 mm
  • Výška tela
    23.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Priemer
    20.0 mm
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Výška tela
    17.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    55.0 mm
  • Celková výška
    105.0 mm
  • Priemer
    60.0 mm
  • Priemer tela
    60.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    13.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Výška tela
    32.0 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    240.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Priemer
    35.0 mm
  • Priemer tela
    35.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Priemer
    20.0 mm
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Výška tela
    17.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 30.0 mm

10302163


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    30.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    9.8 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Priemer
    45.0 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    20.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    45.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Priemer
    50.0 mm
  • Priemer tela
    50.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm