Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M16 Oceľ

Tento guľový a kĺbový spoj s ľavostranným závitom s puzdrom s plôškami umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Pridanie plošiek do puzdra zvyšuje stabilitu a zabraňuje otáčaniu, výsledkom čoho je presné umiestnenie a zarovnanie. Dodávajú sa bez šesťhrannej matice, odolávajú veľkým hmotnostiam.
Nový kód produktu:

20213701

Starý kód produktu:

20213701

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Hmotnosť g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Extrakčná sila min. kg 10.0
Statické zaťaženie max. kg 800.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 320.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 10.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás