Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj pravý 13.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento guľový a kĺbový spoj s puzdrom s plôškami umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Pridanie plošiek do puzdra zvyšuje stabilitu a zabraňuje otáčaniu, výsledkom čoho je presné umiestnenie. Dodávajú sa bez šesťhrannej matice, odolávajú veľkým hmotnostiam, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20213732

Starý kód produktu:

20213732

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Hmotnosť g 16.5
h1 ±0.3 13.0
h2 ±0.3 1.15
h3 53.1
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Extrakčná sila min. kg 6.0
Statické zaťaženie max. kg 200.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 80.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás