Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento guľový a kĺbový spoj s ľavostranným závitom s puzdrom s plôškami umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Pridanie plošiek do puzdra zvyšuje stabilitu a zabraňuje otáčaniu, výsledkom čoho je presné umiestnenie a zarovnanie. Bez šesťhrannej matice, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20213794

Starý kód produktu:

20213794

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Left Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Hmotnosť g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Extrakčná sila min. kg 3.0
Statické zaťaženie max. kg 50.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 20.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás