Menu Hľadať

Guľové a kĺbové spoje - s plochami na puzdre

Na sklade

Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.

Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a hladký chod znížením trenia a opotrebovania.
  • Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Závitová ruka d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M12
Right Hand
16.0
35.0
Oceľ
16.0
24.0
3508 Na sklade
M8
Right Hand
13.0
30.0
Oceľ
13.0
19.3
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Right Hand
8.0
22.0
Oceľ
8.0
12.8
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Left Hand
13.0
30.0
Oceľ
13.0
19.3
2000 Na sklade
M6
Right Hand
10.0
25.0
Oceľ
10.0
14.8
  • z/zo 2
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Oceľ

20213596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 13.0 M8 Oceľ

20213572


Úroveň zásob
3508 Na sklade
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Oceľ

20213541


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 13.0 M8 Oceľ

20213657


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Oceľ

20213558


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0