Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj pravý 22.0 M16 Oceľ

Guľový a kĺbový spoj s tesniacou krytkou umožňujú hladký rotačný a lineárny pohyb. Keď sa gulička otáča v puzdre, kĺb sa môže pohybovať všetkými smermi. Tesniaca krytka zabraňuje úniku maziva, vnikaniu špiny a nečistôt. Dodávajú sa bez šesťhrannej matice, odolávajú veľkému zaťaženiu.
Nový kód produktu:

20213268

Starý kód produktu:

20213268

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Hmotnosť g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extrakčná sila min. kg 10.0
Statické zaťaženie max. kg 800.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 320.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 10.0
Materiál Oceľ
Materiál uzáveru Neoprén

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás