Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.
Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d4 | Závitová ruka | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Oceľ
|
10.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oceľ
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Oceľ
|
13.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Oceľ
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oceľ
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
10.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
10.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
22.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
22.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku