Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445,638 € - 557,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
2 002,5456 € - 2 503,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1 009,0758 € - 1 261,3463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1 177,5594 € - 1 471,9493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
994,8876 € - 1 243,6075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
1 454,7138 € - 1 818,3938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
146,5536 € - 183,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
231,4686 € - 289,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
682,839 € - 853,5442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
1 214,871 € - 1 518,5852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
807,4218 € - 1 009,2834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
113,8932 € - 142,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
526,5444 € - 658,1744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
568,5072 € - 710,6279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
2 399,9274 € - 2 999,9067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
288,1398 € - 360,1722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
318,9132 € - 398,6466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
379,0218 € - 473,7798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
381,225 € - 476,5292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
255,918 € - 319,8924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku