Menu Hľadať

Gumené rukoväte – ploché

Na sklade

Flat Grips are ideal for finishing flat handles and capping bar stock. The flexible material has excellent insulation properties and can stretch onto slightly larger dimensions without shredding or tearing.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Vnútorná výška Vnútorná dĺžka Kúpiť
1,4362 € - 3,5432 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
0,806 € - 1,6486 € 1460 Na sklade
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,6818 € - 1,142 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1,5618 € - 2,1552 € 600 Na sklade
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,0639 € - 1,4612 € 950 Na sklade
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
1,1183 € - 1,5373 € 5394 Na sklade
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,3261 € - 2,7234 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,7529 € - 1,0336 € Požiadajte o dodací termin tu
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
1,0249 € - 1,4085 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,4183 € - 0,5915 € 7000 Na sklade
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
1,4084 € - 2,8902 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,9328 € - 1,2796 € 650 Na sklade
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna

10168370

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 12.7 mm Čierna

10168349

Cenové rozpätie
1,6486 € - 0,806 €

Úroveň zásob
1460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 17.5 mm Čierna

10024140

Cenové rozpätie
1,142 € - 0,6818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.0 mm Čierna

10024102

Cenové rozpätie
2,1552 € - 1,5618 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 19.0 mm Čierna

10024089

Cenové rozpätie
1,4612 € - 1,0639 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 30.0 mm Čierna

10024126

Cenové rozpätie
1,5373 € - 1,1183 €

Úroveň zásob
5394 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.1 mm Čierna

10168356

Cenové rozpätie
2,7234 € - 1,3261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 29.7 mm Čierna

10024133

Cenové rozpätie
1,0336 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 25.0 mm Čierna

10024096

Cenové rozpätie
1,4085 € - 1,0249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 25.0 mm 19.5 mm Čierna

10112540

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Priemer otvoru
    19.5 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna

10168363

Cenové rozpätie
2,8902 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.0 mm Čierna

10024119

Cenové rozpätie
1,2796 € - 0,9328 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm