Menu Hľadať

Hadicové podpery

Vo výrobe

Hliníková štvorcová konštrukčná rámová rúrka je k dispozícii v sivej alebo čiernej farbe. Vhodné na použitie s rôznymi veľkosťami otvorov.Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vonkajší priemer Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
45.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
45.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
14.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
14.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
  • z/zo 4
Podpery profilov 16.0 mm 30.0 mm Šedá Hliník

10496251


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 12.0 mm Šedá Hliník

10496459


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 40.0 mm Čierna Hliník

10496626


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 20.0 mm Šedá Hliník

10496213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 50.0 mm Čierna Hliník

10496664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 45.0 mm Čierna Hliník

10496640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 40.0 mm Šedá Hliník

10496619


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 50.0 mm Šedá Hliník

10496350


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 15.0 mm Čierna Hliník

10496169


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 40.0 mm Šedá Hliník

10496275


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 45.0 mm Šedá Hliník

10496633


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 14.0 mm Čierna Hliník

10496480


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 20.0 mm Šedá Hliník

10496558


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 60.0 mm Čierna Hliník

10496701


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 14.0 mm Šedá Hliník

10496473


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 12.0 mm Čierna Hliník

10496121


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 18.0 mm Čierna Hliník

10496206


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 25.0 mm Šedá Hliník

10496572


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 18.0 mm Šedá Hliník

10496534


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 20.0 mm Čierna Hliník

10496565


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090